Публікуйте свої продукти
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
    Monier

    Maizières

    High relief contour. 

    Best waterproofing in its category: suitable for shallow pitches.
    High gauge variability: 7,5 cm of longitudinal tolerance.
    Large economic format.
    Self-ventilated tile.

    Специфікація
    • Type : High relief contour clay tile. Double interlocking, double overlap with variable gauge.

      Number of tiles per m2: ≈ 9,5 à 11,9
      Variable gauge : from 30 to 37,5 cm
      Useful width : 28 cm
      Linear metre of batten/m2 : from 2,7 to 3,3 ml
      Drain ventilation section : 50 cm2/ml
      Tile profile category : Category G1
      Unit weight : ≈ 4,4 kg
      Weight per m2 : 41,8 to 52,4 kg
      Number of tiles per pallet : 240
      Pallet weight : 1056 kg
      Production site : Signy-L’Abbaye plant
      Installation : Laid with butt joints from right to left
      Product standard : NF EN 1304
      Regulatory standard : NF P 31-202 [DTU 40.21]
      Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection: 19 %/ 10°76’

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmaizieres_7770154_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівMaizieres
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-08-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)467
    • Ширина (мм)326
    • Глибина (мм)60
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція