Публікуйте свої продукти
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Monier Nordica Roof System brings a totally new roofscape to Malaysia with its rounded wave design - an inspiration from Nordic and Baltic regions.
    Специфікація
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnordica_7780062_my
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівNordica
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вМалайзія
    • Вага нетто (кг)4.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_21
    • Опис Uniclass 2015Concrete tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Малайзія