Публікуйте свої продукти
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
    Monier

    Oude Holle

    The Oude Holle is our original model. Countless Dutch roofs are covered with this pan tile. This is how the Oude Holle protects our homes for centuries. With this, this characteristic pan has left its mark on our street scene. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 304 – 306mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 343x 242 mm. Coverage 202 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16.2 – 16.3. Weight per m2 35.6 – 35.9 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoude-holle_7770107_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівOude Holle
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)343
    • Ширина (мм)242
    • Глибина (мм)78
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди