Публікуйте свої продукти
OVH 206
OVH 206
OVH 206
    Monier

    OVH 206

    A classic, pure Dutch roof. The OVH 206 tile is one of our most traditional models. It has been used for over a century on roofs. This beautiful classic tile you can trust for years. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 315 mm (311 - 315 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 372 x 268 mm. Coverage 206 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,4 - 15,6. Weight per m2 ± 38,8 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерovh206_7770104_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівOVH 206
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)372
    • Ширина (мм)268
    • Глибина (мм)78
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Опис Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди