Публікуйте свої продукти
Perspective Mineral Roof System
Perspective Mineral Roof System
    Monier

    Perspective Mineral Roof System

    Monier Perspective Mineral combines ultra modern geometrical shape that is dimensionally consistent and suitable for unconventional 15° pitch roofs, along with trendy and modern colours to best suit your preferred roof styles.
    Специфікація
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 15°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 43.6 - 50.9 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерperspective-mineral_7780060_my
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівPerspective Mineral
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вМалайзія
    • Вага нетто (кг)4.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Опис Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Азія
    Малайзія