Публікуйте свої продукти
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
    Monier

    Plein Ciel

    High contour.
    The best example of Plein Ciel.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to its raised interlocking.
    South of France profile.
    Shaped and rounded nose.
    Mountain Class tile.

    Специфікація
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 10.6 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.2 kg.
      Weight per m²: from 40.3 to 44.5 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33.2 cm.
      Useful width: from 28.8 to 30.2 cm.
      Gauge (depending on slope): from 31.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: 0.2 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.2 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No. 5.1/12 - 2271 V1 of March 2012.
      Tile profile category: Category G2.
      Number of tiles per pallet: 160. Weight per pallet: 680 kg.
      Production site: Aiguillon plant.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313, up to altitude of 2,000 m.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерplein-ciel_7770123_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівPlein Ciel
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2019-12-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)332
    • Глибина (мм)77
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція