Публікуйте свої продукти
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
Postel 20
    Monier

    Postel 20

    Low profile, small cast.
    A small cast with Northern style.
    The POSTEL 20® can be laid on shallower pitches than those of the DTU.
    The largest variable gauge in its category.
    “Fine cone” look with a guaranteed perfect waterproofing.

    Специфікація
    • Type: Profile interlocking clay tile, double interlocking, and double coverage. Number of tiles per m²: from 20 to 21.3. Unit weight: ≈ 2.1 kg. Weight per m²: from 40 to 42.6 kg. Overall length: ≈ 31.5 cm. Overall width: ≈ 23 cm. Useful width: ≈ 20 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof): 35% / 19°29’. Variable longitudinal gauge: 23.5 to 25 cm. Longitudinal fitting tolerance: 1.5 cm. Transversal fitting tolerance: ≈ 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 4 to 4.3 lm. Laying: Laid with straight joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 600. Weight per pallet: 1260 kg. Production site: Signy-l’Abbaye plant.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpostel-20_7770126_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівPostel 20
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)315
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)65
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція