Публікуйте свої продукти
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
    Monier

    Signy Finnez

    The freedom to choose, we offer you with the model Signy-Finnez. Totally at home on a classic house, but also perfectly in place on modern homes. The roof tile in matte anthracite gives a creative twist. Then take a look at the shade of red rustic! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 300 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 480 x 326mm. Coverage 280mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.7– 11.9. Weight per m2 47.5 – 58.3kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsigny-finnez_7770102_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівSigny Finnez
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)483
    • Ширина (мм)329
    • Глибина (мм)61
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди