Публікуйте свої продукти
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
Signy
    Monier

    Signy

    Large flat cast clay tile.
    Generous lines for extraordinary structures.
    Seal of excellence: Monier guarantees that the SIGNY® tile can be laid on shallower pitches than those recommended by the DTU.
    Large economic format: the SIGNY® tile has a very high coverage rate.
    Attractive: the SIGNY® tile has a very thin nose for a stylish and harmonious look.

    Специфікація
    • Type: Interlocking clay tile, flat gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.9 kg. Weight per m²: from 47.5 to 58.3 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof): 40% / 21°80’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: ≈ 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Number of tiles per pallet: 210. Weight per pallet: 1030 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsigny_7770153_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівSigny
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-03-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)480
    • Ширина (мм)326
    • Глибина (мм)65
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція