Публікуйте свої продукти
Sneldek Star
Sneldek Star
Sneldek Star
    Monier

    Sneldek Star

    Roof tiles with a Star finish are truly the stars of the roof. The Star top layer is provided with a fine micro mortar. Application is done under high pressure, which creates a higher density of the top layer. This gives the roof tile an increased quality. The Star roof tile is extra strong, which reduces the risk of breakage and failure during processing. The smooth surface gives the Sneldek Star increased resistance to dirt, algae and moss. This way, the roof tiles retain their color and beautiful appearance for longer! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Size: 420 x 332 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17,5 degrees. For roof pitches 15-17,5 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsneldek-star_7780068_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівSneldek Star
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Опис Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди