Публікуйте свої продукти
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
    Monier

    Tradipanne

    Low profile.
    Alliance between performance and tradition.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional and modern profile.
    Shaped and rounded nose.

    Специфікація
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.1 kg.
      Weight per m²: from 39.4 to 46.3 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°17’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 144.
      Weight per pallet: 600 kg.
      Production sites: Saint-Nabord plants.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtradipanne_7770131_fr
    • Сімейство продуктівToitures en pente
    • Група продуктівTradipanne
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2020-05-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глибина (мм)80
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Заголовок OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа
    Франція