Публікуйте свої продукти
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
    Monier

    Tuile Du Nord

    Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtuile-du-nord_7770110_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівTuile du Nord
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)281
    • Ширина (мм)214
    • Глибина (мм)67
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)1.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди