Публікуйте свої продукти
Tuile Plat
Tuile Plat
Tuile Plat
    Monier

    Tuile Plat

    Due to its modern design, the Tuile Plat is a roof tile that fits mainly new construction. New construction that stands out for its clean lines and contemporary design. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Batten gauge 340 - 395 mm. Minimum Roof pitch 30°. For roof pitches 15-30° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 470 x 280 mm. Coverage 240 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.5 – 12.3. Weight per m2 46.2 – 54.1kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtuile-plat_7770101_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівTuile Plat
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)470
    • Ширина (мм)280
    • Глибина (мм)65
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Нідерланди