Публікуйте свої продукти
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
    Monier

    Vlakke Mulden

    The Vlakke Mulden is a tile that has been doing well for years. It has been protecting countless houses against wind and weather for many decades. It is a popular tile and that is due to the reliability and security that it offers. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Специфікація
    • Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvlakke-mulden_7780005_nl
    • Сімейство продуктівPitched Roof Tile System
    • Група продуктівVlakke Mulden
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)242
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)3.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Заголовок OmniClassClay Roof Tiles

    Доступність регіону

    Європа
    Netherlands

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit