Публікуйте свої продукти
2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"
Bocciolone Antincendio

2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

4.3 з 5 зірок4.3(9 відгуки)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STEEL CABINET WITH DOOR
Специфікація
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерart-2-h-idrante-45-electa-glass
  • Сімейство продуктівFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Група продуктівFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Європа