Публікуйте свої продукти
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED
Bocciolone Antincendio

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" THREADED TYPE
Специфікація
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. Horizontal or vertical installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato
  • Сімейство продуктівFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Група продуктівFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Європа
Italy
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit