Публікуйте свої продукти
919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE
Bocciolone Antincendio

919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

4.2 з 5 зірок4.2(26 відгуки)
UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Специфікація
  • UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерart-919-a-920-a-sprinkler-upright-quick-response
  • Сімейство продуктівSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Група продуктівSprinkler heads/Testine sprinkler
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems