Публікуйте свої продукти
919/B 920/B (SR) PENDENT SPRINKLER STANDARD RESPONSE
Bocciolone Antincendio

919/B 920/B (SR) PENDENT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.4 з 5 зірок4.4(11 відгуки)
PENDENT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Специфікація
  • PENDENT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерart-919-b-920-b-sprinkler-pendent-standard-response
  • Сімейство продуктівSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Група продуктівSprinkler heads/Testine sprinkler
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems