Публікуйте свої продукти
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
    BoConcept

    Dinning Table Santiago 5480

    The Santiago dining table is a natural gathering place for family and friends, combining elegant Danish design with integrated functionality that allows the table to extend. It serves as a simple yet striking focal point for your dining room, featuring a soft, curved underside adorned with beautiful beveled details. The table offers an abundance of curves with an oval or round tabletop that creates a modern organic expression, and columnar legs with faceted surfaces that command attention in any room. Available in various colors with a durable ceramic tabletop, the Santiago comes in two different sizes for versatility across different dining spaces.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDinningTable_Santiago5480
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-10-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit