Публікуйте свої продукти
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
    Bolon

    BKB Sisal Loam

    Flooring inspired by Sisal mats, with a soft, structured yet durable feel presented in beige / dark brown. The floor has a classic stylish pattern and a soft, textile feel and structure – making it an outstanding flooring solution for offices, hotels, and many other environments. The collection is weaved with folded yarn with a wearing rating of 32.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Специфікація
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER118978
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  118990
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbkb-sisal-loam
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівBKB
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring