Публікуйте свої продукти
Botanic Library
Botanic Library
Botanic Library
Botanic Library
Botanic Library
Botanic Library
Botanic Library
    Bolon

    Botanic Library

    Supreme and luxurious, Library is just as the name suggests – a green classic. Giving stability and calmness to a room when solitary.

    Botanic is a timeless yet contemporary collection – elegant, embracing, and amiable. The collection features a balanced and long-lived colour scale carefully selected for the tactile and soft structure of the weave.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Специфікація
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114161
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114200
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbotanic-library
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівBotanic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
    • Класифікація IFCFloor