Публікуйте свої продукти
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
Graphic Herringbone Cinnamon
    Bolon

    Graphic Herringbone Cinnamon

    Intensely warm leathery brown in herringbone – A pattern so iconic it needs no introduction. If you’re looking for a timeless classic then look no further.

    Graphic is a collection of four refined patterns in various elegant and timeless colours. True classics that are never ordinary. The collection is ideal for high-end interiors requiring both sophistication and durability against wear and tear.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Специфікація
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116461
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGraphic-herringbone-cinnamon
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівGraphic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction