Публікуйте свої продукти
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
    Bolon

    Silence Visual

    Soft, structured flooring in brown inspired by nature, textiles and parquet. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Специфікація
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106221
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103704
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSilence-visual
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівSilence
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-08-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія