1/4" - 2", FF, FULL-PORT, dezincification-resistant in sizes 3/8" - 2"
Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female UNI ISO 228 and equipped with an extended stem to allow not only pipe, but also valve insulation, leaving the operating device outside of it.
S96B00 1/4"
S96C00 3/8”
S96D00 1/2"
S96E00 3/4"
S96F00 1"
S96G00 1 1/4"
S96H00 1 1/2"
S96I00 2"
Доступність регіону
| Азія | Європа | Океанія | Південна Америка | Африка | Північна Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрія | Австралія | Бразилія | Гана | Гватемала |
Бангладеш | Бельгія | Нова Зеландія | Еквадор | Єгипет | Мексика |
Бахрейн | Болгарія | Перу | Маврикій | Панама | |
Вʼєтнам | Боснія і Герцеговина | Уругвай | Марокко | Сполучені Штати | |
Вірменія | Велика Британія | Чилі | Нігерія | Тринідад і Тобаго | |
Гонконг | Греція | Південно-Африканська Республіка | |||
Ізраїль | Данія | Реюньйон | |||
Індія | Естонія | ||||
Індонезія | Ісландія | ||||
Ірак | Іспанія | ||||
Іран | Італія | ||||
Йорданія | Кіпр | ||||
Казахстан | Латвія | ||||
Камбоджа | Литва | ||||
Катар | Люксембург | ||||
Китай | Мальта | ||||
Кувейт | Молдова | ||||
Ліван | Нідерланди | ||||
Малайзія | Німеччина | ||||
Монголія | Норвегія | ||||
Обʼєднані Арабські Емірати | Польща | ||||
Пакистан | Португалія | ||||
Південна Корея | Росія | ||||
Саудівська Аравія | Румунія | ||||
Сирія | Словаччина | ||||
Сінгапур | Словенія | ||||
Таїланд | Угорщина | ||||
Тайвань | Україна | ||||
Туреччина | Фінляндія | ||||
Філіппіни | Франція | ||||
Шрі-Ланка | Хорватія | ||||
Японія | Чехія | ||||
Швейцарія | |||||
Швеція |