Публікуйте свої продукти
Brick - Freedom Collection: Crimson
Boral Bricks

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 з 5 зірок4.7(6 відгуки)
The Freedom Collection is part of Boral’s Architectural Design Series and consists of eight commercially-oriented brick products that feature formal edges and a wirecut texture. With a rich palette of colors and further design possibilities with special shapes, the Freedom Collection establishes Boral’s commitment to commercial masonry projects. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Специфікація
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCrimson
  • Сімейство продуктівBuilding materials
  • Група продуктівBricks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Назва UNSPSCBricks
  • Код UNSPSC301316
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Tiling
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Заголовок OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls