Публікуйте свої продукти
Fastighetsbox Boxicon G3 Liggande 2x8 (postbox med 16 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Liggande 2x8 (postbox med 16 fack)

Boxicon G3 Liggande är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Ingående material är DC01, som består till 20 % av återvunnen plåt. Tillsammans med den patenterade konstruktionen ger det en lägre miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Liggande är avsedd för inomhusbruk. Godkänd hos Rise (SP) för postutdelning. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Специфікація
  • Denna modell har 16 fack, 2 kolumner med 8 rader.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfastighetsbox-lynx-liggande-28
  • Сімейство продуктівFastighetsbox Boxicon G3 Liggande
  • Група продуктівDubbel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1005
  • Ширина (мм)867
  • Глибина (мм)293
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)49
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Фінляндія
Швеція