Публікуйте свої продукти
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x7 (postbox med 7 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x7 (postbox med 7 fack)

Boxicon G3 Kompakt är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Den patenterade konstruktionen gör att boxen innehåller mindre plåt med ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Kompakt är godkänd hos Rise (SP) för postutdelning i inomhus- och utomhusmiljö. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.


Специфікація
  • Denna modell har 7 fack, 1 kolumn med 7 rader.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfastighetsbox-lynx-original-17
  • Сімейство продуктівFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Група продуктівSingle
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)893
  • Ширина (мм)369
  • Глибина (мм)403
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)22
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Фінляндія
Швеція