Публікуйте свої продукти
Fastighetsbox Lynx Special 1x2 (2 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Lynx Special 1x2 (2 fack)

Lynx är en serie fastighetsboxar, helt tillverkade i Sverige, för den nordiska marknaden. Den unika och patenterade konstruktionen ger en betydligt lägre miljöpåverkan och säkerställer ett lågt pris men med bibehållen kvalitet jämfört med andra postboxar. Med en smäcker formgivning och stort utbud av modeller och färger är serien lätt att passa in i ditt projekt.

Lynx Special är en stående fastighetsbox för inomhusbruk. Finns i utförande 2-8 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan boxen konfigureras med digital namnskylt och ellås. Då kan boxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Tillverkad i plåtkvalitet DC01 med låg kolhalt och hög kvalitet. Pulverlacken kommer från svenska Axalta.

Специфікація
  • Denna modell har 3 fack, 1 kolumn med 2 rader.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfastighetsbox-lynx-special-12
  • Сімейство продуктівFastighetsbox Lynx Special
  • Група продуктівDubbel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)622
  • Ширина (мм)468
  • Глибина (мм)150
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Фінляндія
Швеція