Публікуйте свої продукти
Fastighetsbox Lynx Special 1x4 (4 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Lynx Special 1x4 (4 fack)

Lynx Special has vertical compartments, which makes it very slim and easy to mount in narrow stairwells. It can be mounted either on or recessed in the wall, or on a stand. Lynx Special is approved by RI.SE (formerly SP) and meets all requirements regarding certifications and user-friendliness.
Специфікація
  • Denna modell har 4 fack, 1 kolumn med 4 rader.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfastighetsbox-lynx-special-14
  • Сімейство продуктівFastighetsbox Lynx Special
  • Група продуктівDubbel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1136
  • Ширина (мм)468
  • Глибина (мм)150
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)16
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Фінляндія
Швеція