Публікуйте свої продукти
SPR CORE WOOL
BP2

SPR CORE WOOL

The roof sandwich panel with visible locking and CORE WOOL core - made of mineral wool - demonstrates high fire protection and actuarial properties, which is recommended for building structures with increased safety requirements. Joining the panels together is done using stress spreaders and self-drilling screws. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерspr-core-wool
  • Сімейство продуктівSANDWICH PANELS
  • Група продуктівCoreWOOL
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вСловаччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

Доступність регіону

Європа
Австрія
Бельгія
Болгарія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Польща
Сербія
Словаччина
Угорщина
Чехія