Публікуйте свої продукти
SPW-S CORE PIR
BP2

SPW-S CORE PIR

Visible lock wall panel with CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. The panels are joined together using self-drilling screws, foil and gaskets. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерspw-s-core-pir
  • Сімейство продуктівSANDWICH PANELS
  • Група продуктівCorePIR
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вСловаччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

Доступність регіону

Європа
Австрія
Бельгія
Болгарія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Польща
Сербія
Словаччина
Угорщина
Чехія