Публікуйте свої продукти
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)
Bra Bullerplank i Sverige AB

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

Специфікація
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Технічна специфікація
        • Унікальний номерNB-COMP-2A-06
        • Сімейство продуктівAbsorbent Noise Barriers
        • Група продуктівComposite
        • ТипBuilding Material
        • Дата публікації2021-06-30
        • Номер видання1
        • Висота (мм)2500
        • Ширина (мм)3000
        • Глибина (мм)164
        Посилання
        Пов'язані
        • Матеріал основнийComposite
        • Матеріал допоміжнийMineral wool
        • Розроблено вSweden
        • Виготовлено вLithuania
        • Вага нетто (кг)600
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction

        Доступність регіону

        Європа
        Sweden

        Схожі продукти

        4.7 з 5 зірок 4.7 (22)