Публікуйте свої продукти
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr
Bradford White

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

The Copper Brute™ II can be vented as a Cat I appliance, or as a Cat III appliance with horizontal venting lengths up to 50-equivalent ft. Combustion air can be drawn from the room or ducted directly to the unit from outdoors. Combustion air and vent connections can be field converted from the top to the rear of the unit.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0024
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-10-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли

Доступність регіону

Північна Америка