Публікуйте свої продукти
Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)
Bradford White

Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C). Ideal for radiant floor heating and snow melting systems.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0025
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-10-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли