Публікуйте свої продукти
Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

The Brute MagnaTech™ Series is a condensing volume water heater and ranges in sizes from 1,600,000 – 4,000,000 BTU/Hr. with thermal efficiencies up to 95%. It offers a small footprint, slim vertical design and removable top section, making it ideal for tight mechanical room. Includes Variable Speed Pump Control Technology, an energy saving feature that balances combustion, air and water flow.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0028
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-10-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати