Публікуйте свої продукти
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0049
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівTank Type Gas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Опис Uniclass 2015Water heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати