Публікуйте свої продукти
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0056
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States