Публікуйте свої продукти
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater
Bradford White

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-0066
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівTank Type Gas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати