Публікуйте свої продукти
eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model
Bradford White

eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-efseries-ld-high-efficiency-powervent
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівTank Type Gas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEC000392
  • Назва за ETIMInstantaneous water heater
  • Назва UNSPSCDomestic water heaters
  • Код UNSPSC40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Опис Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати