Публікуйте свої продукти
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)
Bradford White

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 з 5 зірок4.0(8 відгуки)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Специфікація
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівTankless Electric
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Код за ETIMEC000392
  • Назва за ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Заголовок OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка