Публікуйте свої продукти
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівStorage tanks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Код за ETIMEC000392
  • Назва за ETIMInstantaneous water heater
  • Назва UNSPSCCommercial water heaters
  • Код UNSPSC40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Опис Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Заголовок OmniClassHot Water Tank Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати