Публікуйте свої продукти
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models
Bradford White

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbradfordwhite-URG2D
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEC000392
  • Назва за ETIMInstantaneous water heater
  • Назва UNSPSCDomestic water heaters
  • Код UNSPSC40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Опис Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка