Публікуйте свої продукти
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbrute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Код за ETIMEC010868
  • Назва за ETIMGas-fired water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Опис Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати