Публікуйте свої продукти
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)
Bradford White

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Опис Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Boilers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати