Публікуйте свої продукти
Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation
Bradford White

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • Built-in Recirculation Pump and Dedicated Recirculation Connection
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Технічна специфікація
  • Унікальний номерinfiniti-gr-series-water-heater-with-recirc
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівTankless Gas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Код за ETIMEC000392
  • Назва за ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Опис Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 13
  • Заголовок OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати