Публікуйте свої продукти
ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile
Brasilit

ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile

Distinguished design in a terracotta color for exposed roof sheets. 
Специфікація
  • Residential
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbrasilitrooftiles_ondinaplus
  • Сімейство продуктівFibercement roof tiles
  • Група продуктівOndulada Roof Tiles
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)39
  • Ширина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийFibercement
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Опис Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 32 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Номер OmniClass23-13 39 17
  • Заголовок OmniClassRoof Tiles
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія