Публікуйте свої продукти
Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet
Brizo USA

Brizo 63920LF Solna Single Handle Pull-Down Prep Faucet

  • Brizo.
  • 63920LF-PC.
  • Bar Faucets & Prep Faucets.
  • Chrome.


Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 63920LF-PC
    Item Weight: 0.16 ounces
    Item model number: 63920LF-PC
    Size: .375
    Color: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBrizo-63920LF-Solna-Single-Handle-Pull-Down-Prep-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівKitchen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати