Публікуйте свої продукти
CE TCC ribbed slab REI60 01
Brüninghoff-Gruppe

CE TCC ribbed slab REI60 01

Due to the high degree of prefabrication, Brüninghoff ceiling elements can be easily and efficiently integrated and installed in the construction process. Particularly noteworthy is the weatherproof design, which guarantees a flawless and high-quality product. The low dead weight of Brüninghoff ceiling elements is the most striking feature in comparison to classic reinforced concrete ceilings. This enables wood-frame, solid wood or wood-hybrid constructions. The advantages of a low element weight are particularly noticeable in renovation projects. The relationship between static performance and installation weight opens up new possibilities. The prefabricated elements also ensure a smooth construction progress in new buildings. Regarding room climate and living comfort, wood, as a natural building material, can even be used to regulate room humidity.

Специфікація

  • Sound insulation (air) 41-53 dB [Rw,R]

    Sound insulation (impact) 73-86 dB [Rw,R]

    Fire protection REI30-REI90

    Modular dimension of the grids 1350 mm

    The fire protection certificate has been rated according to DIN EN 13501-1. If the connection details of your building project for sockets, window/door, story transitions deviate from our standard, we will develop solutions for your project together with you. We aim to generate as high a level of airborne sound and low impact sound as possible during the construction process. The degree of prefabrication, as well as the wall construction, can be tailored to your project. Enjoy the benefits of modular construction both in time savings and organisational efficiency.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCE_TCC_ribbed_slab_REI60_01
  • Сімейство продуктівTimber-concrete composite
  • Група продуктівceiling
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)7500
  • Глибина (мм)2680
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)325
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings

Доступність регіону

Європа
Austria
Germany
Switzerland

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit