Публікуйте свої продукти
Channel Bracket - Z Bracket
Brymec

Channel Bracket - Z Bracket

Channel Bracket - Z Bracket

Channel brackets are manufactured from 5.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes.

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use


Специфікація
  • Type : Z Brackets

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер12101_12102_12103_Z_Bracket
  • Сімейство продуктівCSS - Channel Support Systems
  • Група продуктівCBR - Channel Brackets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSheet metal
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Класифікація IFCFastener
  • Код за ETIMEC002836
  • Назва за ETIMAngle attachment for cable channel
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Опис Uniclass 2015Channel supports
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.7 з 5 зірок 4.7 (17)