Публікуйте свої продукти
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve


    Специфікація
    • Pipe Size: 15mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Plastic

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Appliance Isolation Valve

      Maximum Working Pressure: PN10

      Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

      Valves are manufactured to BS6675

      Compression connections comply with EN1254-2

      Male thread connection complies with ISO228

      WRAS approved

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Straight
    • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
    • Група продуктівLBV - Lever Ball Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вКитай
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Опис Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Заголовок OmniClassBall Valves

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія